Menü Keresés

Kompressziós zár Háromszög alakú kulcs 28.0 mm Zamak

A fix kompressziós nyelves zárak sokoldalú, alacsony profilú kerek kialakításúak. Ideális ajtók és panelek zárva tartásához, miközben kiküszöböli a vibrációból és a panel mozgásából származó zajokat. A hozzáadott tömörítés biztonságos zárást tesz lehetővé, ha IP65/NEMA teljesítményre van szükség. Üzemi hőmérséklet -50 és +80 C között. Cinköntvényből készül, fekete porszórásos felületkezeléssel.
Essentra cikkszám:

20081171

Gyártói cikkszám:

0401123738E

4 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 6.054,8604 Ft
50 + 4.324,9003 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

6.055 Ft

1 x 6.054,8604 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fekete porszórt
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Nyelv anyaga Acél
Burkolat anyaga Zamak
Kulcs típusa Háromszög alakú kulcs
Rögzítés iránya Balos
Maximális összenyomás 6.0 mm
Fejátmérő 30.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Nyelv hossza 45.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot