Menü Keresés

Kompressziós zár 7 mm háromszög kulcs 44.0 mm Zamak

A fix kompressziós nyelves zárak sokoldalú, alacsony profilú kerek kialakításúak. Ideális ajtók és panelek zárva tartásához, miközben kiküszöböli a vibrációból és a panel mozgásából származó zajokat. A hozzáadott tömörítés biztonságos zárást tesz lehetővé, ha IP65/NEMA teljesítményre van szükség. Kulccsal működtethető. Üzemi hőmérséklet -50 és +80 C között. Cinköntvényből készül, fekete porszórásos felületkezeléssel.
Essentra cikkszám:

20049881

Gyártói cikkszám:

0401123744001E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 7.495,1405 Ft
25 - 49 4.719,0615 Ft
50 + 4.096,5193 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.495 Ft

1 x 7.495,1405 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fekete porszórt
Nyelv anyaga Acél
Burkolat anyaga Zamak
Kulcs típusa 7 mm háromszög kulcs
Rögzítés iránya Jobbos
Maximális összenyomás 6.0 mm
Fejátmérő 30.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Nyelv hossza 45.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot