Menü Keresés

Kompressziós zár Hornyolt kulcs 20.0 mm Rozsdamentes acél

A fix kompressziós nyelves zárak sokoldalú, alacsony profilú kerek kialakításúak. Ideális ajtók és panelek zárva tartásához, miközben kiküszöböli a vibrációból és a panel mozgásából származó zajokat. A hozzáadott tömörítés biztonságos zárást tesz lehetővé, ha IP65/NEMA teljesítményre van szükség. Üzemi hőmérséklet -50 és +80 C között. Rozsdamentes acélból készül, natúr felületkezeléssel.
Essentra cikkszám:

20053284

Gyártói cikkszám:

0401404261E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 21.709,8647 Ft
10 + 15.507,0462 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

21.710 Ft

1 x 21.709,8647 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Zárnyelv anyaga Rozsdamentes acél
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Burkolat anyaga Rozsdamentes acél
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Rögzítés iránya Balos
Maximális összenyomás 6.0 mm
Fejátmérő 30.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Nyelv hossza 45.0 mm
Foglalat magassága 32.0 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot