20076788
5401403835001E
Mennyiség | Egységár |
---|
Nyelv anyaga | Rozsdamentes acél |
---|---|
Kulcs típusa | 8 mm háromszög kulcs |
Rögzítés iránya | Jobbos |
Maximális összenyomás | 4.0 mm |
Maximális összenyomás | 0.157 in |
Fej hossza | 6.0 mm |
Fej hossza | 0.236 in |
Foglalat magassága | 22.0 mm |
Foglalat magassága | 0.866 in |
Teljes hossz | 45.0 mm |
Teljes hossz | 1.772 in |
Szerelőfurat szélessége | 20.0 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.787 in |
Szerelőfurat hossza | 22.0 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.866 in |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.