Menü Keresés

Behúzós nyelves zár 22.0 mm 19.2 mm Rozsdamentes acél

A fix kompressziós nyelves zárak sokoldalú, alacsony profilú kerek kialakításúak. Ideális ajtók és panelek zárva tartásához, miközben kiküszöböli a vibrációból és a panel mozgásából származó zajokat. A hozzáadott tömörítés biztonságos zárást tesz lehetővé, ha IP65/NEMA teljesítményre van szükség. Kulccsal működtethető. Üzemi hőmérséklet -50 és +80 C között. Rozsdamentes acélból készül, natúr felületkezeléssel.
Essentra cikkszám:

20076252

Gyártói cikkszám:

5403402834002E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv anyaga Rozsdamentes acél
Kulcs típusa 8 mm négyzetes kulcs
Rögzítés iránya Balos
Maximális összenyomás 4.0 mm
Fej hossza 6.0 mm
Foglalat magassága 22.0 mm
Teljes hossz 45.0 mm
Szerelőfurat szélessége 19.2 mm
Szerelőfurat hossza 22.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot