10190593
1219297
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 7.323,8652 Ft |
50 + | 6.517,8211 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Talpátmérő | 24.0 mm |
---|---|
Talpátmérő | 0.945 in |
Teljes hossz | 128.0 mm |
Teljes hossz | 5.039 in |
Menethossz | 28.0 mm |
Menethossz | 1.102 in |
Fogantyú anyaga | GF Technopolimer |
Anyag | GF PA;Acél |
Szín | Fekete |
Befejezés | Matt |
Fogantyú kialakítása | Forgatható |
Rögzítés típusa | Blind Hole |
Menetméret | M8 |
Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.