Menü Keresés

Karimás dugók- magas hőmérséklethez

Raktáron

A karimás kupakokat úgy tervezték, hogy automatizált berendezéssel vagy kézzel könnyen felszerelhető és levehető legyen. Általában metrikus vagy angolszász menetek védelmére szolgál, O-gyűrűvel vagy anélkül. A nagyobb karima gyorsabb alkalmazást és eltávolítást tesz lehetővé kézi használat esetén.

Minőség-ellenőrzés céljából; a natúr színű kupakok lehetővé teszik, hogy átláthasson a sapkán, és ellenőrizze, hogy az O-gyűrű fel van-e szerelve a védett szerelvényre, vagy nincs.

Kényelmes és biztonságos illeszkedést biztosít.

  • A menetek fedésére és védelmére tervezték.
  • Véd a sérülésektől, szennyeződésektől és nedvességtől.
  • Autógyártási és mérnöki alkalmazásokban használatos.
Anyag: Szilikon Szín: Sárga, Szürke, Törlés, Rózsaszín Sorozat szám: SR5754

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
4 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menet méret Szín M d2 d1 Megveszem
50,0007 Ft - 52,7128 Ft 130 Raktáron
8.0 mm
M12
Törlés
45.0 mm
15.8 mm
10.7 mm
23,2062 Ft - 26,6974 Ft 1000 Raktáron
6.0 mm
M10
Rózsaszín
32.0 mm
14.7 mm
8.7 mm
17,4423 Ft - 20,071 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
M8
Sárga
31.0 mm
12.0 mm
7.4 mm
10240700 53,9426 Ft - 61,2262 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.6 mm
M14
Szürke
57.0 mm
17.5 mm
12.6 mm
Karimás sapka 10.7 mm 15.8 mm 8.0 mm Szilikon Törlés

10240694

Ártartomány
52 Ft - 50 Ft

Készletszintek
130 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    8.0 mm
  • M
    45.0 mm
  • d2
    15.8 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Menet méret
    M12
Karimás sapka 8.7 mm 14.7 mm 6.0 mm Szilikon Rózsaszín

10240687

Ártartomány
26 Ft - 23 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    6.0 mm
  • M
    32.0 mm
  • d2
    14.7 mm
  • d1
    8.7 mm
  • Menet méret
    M10
Karimás sapka 7.4 mm 12.0 mm 4.5 mm Szilikon Sárga

10240717

Ártartomány
20 Ft - 17 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    4.5 mm
  • M
    31.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • d1
    7.4 mm
  • Menet méret
    M8
Karimás sapka 12.6 mm 17.5 mm 9.6 mm Szilikon Szürke

10240700

Ártartomány
61 Ft - 53 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.6 mm
  • M
    57.0 mm
  • d2
    17.5 mm
  • d1
    12.6 mm
  • Menet méret
    M14