Menü Keresés

Flexidugó 7.2 mm 4.4 mm (DIA) Fekete

A fekete dugó rugalmas PVC-ből készült. Ideális a menetes és sima furatokhoz. Ellenálló a kopással és szakadással szemben.
Essentra cikkszám:

10155028

Gyártói cikkszám:

FPWA-072

1050 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 66,3302 Ft
5000 + 28,2445 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

33.165 Ft

500 x 66,3302 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot