Menü Keresés

Meghajtó (OD) 10.0 mm 20.0 mm POM

Ez a fogaskerék természetes POM-ből készült, és mozgó testben, például szárnyak, dobozpanelek és készülékajtó-mozgás gyorsulásának szabályozására szolgál.
Essentra cikkszám:

10185629

Gyártói cikkszám:

104002000005

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 8.287,6297 Ft
10 + 7.226,0566 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

8.288 Ft

1 x 8.287,6297 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Natúr
Fogak száma 24
Fogaskerék típusa Homlokfogaskerék
Vámtarifaszám 3926300090
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot