Menü Keresés

Meghajtó (OD) 4.0 mm 10.0 mm POM

Ez a fogaskerék természetes POM-ből készült, és mozgó testben, például szárnyak, dobozpanelek és készülékajtó-mozgás gyorsulásának szabályozására szolgál.
Essentra cikkszám:

10185711

Gyártói cikkszám:

104003000005

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.424,7268 Ft
50 + 1.146,7173 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

14.247 Ft

10 x 1.424,7268 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Natúr
Fogak száma 25
Fogaskerék típusa Homlokfogaskerék
Vámtarifaszám 3926300090
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot