Menü Keresés

Meghajtó (OD) 6.0 mm 15.0 mm POM

Ez a fogaskerék természetes POM-ből készült, és mozgó testben, például szárnyak, dobozpanelek és készülékajtó-mozgás gyorsulásának szabályozására szolgál.
Essentra cikkszám:

10185766

Gyártói cikkszám:

104003600005

7 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 2.035,6878 Ft
50 + 1.638,1695 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.357 Ft

10 x 2.035,6878 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Natúr
Fogak száma 50
Fogaskerék típusa Homlokfogaskerék
Vámtarifaszám 3926300090
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot