10642559
551386
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 499 | 302,8983 Ft |
500 + | 253,1432 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Furatátmérő | 2.4 mm |
---|---|
Furatátmérő | 0.094 in |
Előlap szélessége | 3.0 mm |
Előlap szélessége | 0.118 in |
Külső átmérő | 10.4 mm |
Külső átmérő | 0.409 in |
Teljes szélesség | 3.0 mm |
Teljes szélesség | 0.118 in |
Teljes anyag | Polioximetilén |
Szín | Fekete |
Fogak száma | 11 |
Fogaskerék típusa | Homlokfogaskerék |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 HB |
Osztókör átmérője | 8.8 mm |
Osztókör átmérője | 0.346 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.