Menü Keresés

Meghajtó 2.4 mm (OD) 11 Fekete POM

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 10 teeth and module 0.8. It's has an outside circle of 9.6 mm.
Essentra cikkszám:

10403792

Gyártói cikkszám:

551387

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 310,4708 Ft
500 + 259,4718 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

15.524 Ft

50 x 310,4708 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Fekete
Fogak száma 11
Fogaskerék típusa Homlokfogaskerék
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot