Menü Keresés

Meghajtó 2.4 mm (OD) 11 Fekete POM

This Gear Wheel is made of black POM and is press fitted onto rotary damper body, no adhesive is required. The wheel is designed with 11 teeth and module 0.8. It's has an outside circle of 10.3 mm.
Essentra cikkszám:

10403839

Gyártói cikkszám:

551391

98 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 206,9943 Ft
500 + 177,449 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

20.699 Ft

100 x 206,9943 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes anyag Polioximetilén
Szín Fekete
Fogak száma 11
Fogaskerék típusa Homlokfogaskerék
Vámtarifaszám 3926909790
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 HB

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot