Menü Keresés

Fogazott biztosítógyűrű 2.8 mm 5.0 mm 0.4 mm Rozsdamentes acél

DIN-besorolású
Essentra cikkszám:

10456637

Gyártói cikkszám:

344025041553

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 17,2863 Ft
1000 + 12,3974 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

8.643 Ft

500 x 17,2863 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Záró alátét
Fog helye External
Vámtarifaszám 7318190020

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot