Menü Keresés

Fogazott biztosítógyűrű 4.1 mm 8.0 mm 0.5 mm Lágyacél

A záróalátét csavarok, csavarfejek és anyák kilazulásának megakadályozására használatos. Ideális elektromos és NYÁK-szerelvényekhez. Galvanizált acélból készül.
Essentra cikkszám:

10239995

Gyártói cikkszám:

344040040952

710 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000+7,2151 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

7.215 Ft

1000 x 7,2151 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fehér
Teljes anyag Lágyacél
Befejezés Galvanizált
Alátét alakja Kerek
Alátét típusa Záró alátét
Fog helye External
Price per piece incl VAT 0.0227 GBP
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot