Menü Keresés

Folyadékszint jelzők M14 20.0 mm Alumínium

Az olajszint-kémlelőablakok valódi karcolásálló üvegből nagy ellenálló képességgel. A tömítés egy vájatban van, így nem veszik el. Továbbá a vájat megakadályozza, hogy a tömítést a kémlelőüveg a szorításkor kinyomja.
Essentra cikkszám:

10211182

Gyártói cikkszám:

1337687

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 21.770,4918 Ft
10 - 49 8.725,8649 Ft
50 - 99 7.504,2442 Ft
100 + 6.980,7002 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

21.770 Ft

1 x 21.770,4918 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M14
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot