Menü Keresés

Folyadékszint jelzők M42 50.0 mm Alumínium

Az olajszint-kémlelőablakok valódi karcolásálló üvegből nagy ellenálló képességgel. A tömítés egy vájatban van, így nem veszik el. Továbbá a vájat megakadályozza, hogy a tömítést a kémlelőüveg a szorításkor kinyomja.
Essentra cikkszám:

10211250

Gyártói cikkszám:

1337694

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 25.721,2019 Ft
10 - 49 10.312,3921 Ft
50 - 99 8.868,6484 Ft
100 + 8.249,9109 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

25.721 Ft

1 x 25.721,2019 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M42
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot