Menü Keresés

Folyadékszint jelzők G 3/8 22.0 mm Alumínium

Az olajszint-kémlelőablakok valódi karcolásálló üvegből nagy ellenálló képességgel. A tömítés egy vájatban van, így nem veszik el. Továbbá a vájat megakadályozza, hogy a tömítést a kémlelőüveg a szorításkor kinyomja.
Essentra cikkszám:

10211274

Gyártói cikkszám:

1337696

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 14.191,3664 Ft
10 - 49 5.692,8149 Ft
50 - 99 4.895,8069 Ft
100 + 4.554,2438 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

14.191 Ft

1 x 14.191,3664 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret G 3/8
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot