Menü Keresés

Zongorapánt Fúrt 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

Essentra cikkszám:

10206782

Gyártói cikkszám:

1330674

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 1.907,3307 Ft
2 + 1.733,937 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

1.907 Ft

1 x 1.907,3307 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 0.8 mm
Teljes hossz 1020.0 mm
Teljes szélesség 25.0 mm
Zsanér típusa Fúrt
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot