Menü Keresés

Zongorapánt Nem fúrt 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

Essentra cikkszám:

10206829

Gyártói cikkszám:

1330678

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 19 3.946,5359 Ft
20 - 39 3.551,8831 Ft
40 + 3.019,1014 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

7.893 Ft

2 x 3.946,5359 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 1.0 mm
Teljes hossz 1020.0 mm
Teljes szélesség 30.0 mm
Zsanér típusa Nem fúrt
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot