Menü Keresés

Zongorapánt Fúrt 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

Essentra cikkszám:

10206836

Gyártói cikkszám:

1330679

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 19 4.301,56 Ft
20 - 39 3.656,3272 Ft
40 + 3.107,8766 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

8.603 Ft

2 x 4.301,56 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 1.0 mm
Teljes hossz 1020.0 mm
Teljes szélesség 30.0 mm
Zsanér típusa Fúrt
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot