Menü Keresés

Zongorapánt Nem fúrt 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

Essentra cikkszám:

10206881

Gyártói cikkszám:

1330684

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 1 20.190,2079 Ft
2 + 4.668,8785 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

20.190 Ft

1 x 20.190,2079 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 2.0 mm
Teljes hossz 1020.0 mm
Teljes szélesség 50.0 mm
Zsanér típusa Undrilled Hinge
Szerelőnyílás mélyedés Undrilled
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot