Menü Keresés

Zongorapánt Nem fúrt 2.0 mm 60.0 mm 1020.0 mm

Essentra cikkszám:

10206898

Gyártói cikkszám:

1330685

28 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 5.415,8732 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

10.832 Ft

2 x 5.415,8732 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 2.0 mm
Teljes hossz 1020.0 mm
Teljes szélesség 60.0 mm
Zsanér típusa Undrilled Hinge
Szerelőnyílás mélyedés Undrilled
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot