Menü Keresés

Zongorapánt Nem fúrt 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

Essentra cikkszám:

10207000

Gyártói cikkszám:

1330696

18 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 19 16.730,5852 Ft
20 - 39 13.384,4689 Ft
40 + 11.376,7991 Ft
Standard csomagolás: 2

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

33.461 Ft

2 x 16.730,5852 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 1.2 mm
Teljes hossz 1020.0 mm
Teljes szélesség 40.0 mm
Zsanér típusa Undrilled Hinge
Szerelőnyílás mélyedés Undrilled
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot