Menü Keresés

Zongorapánt Nem fúrt 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

Essentra cikkszám:

10207024

Gyártói cikkszám:

1330698

28 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 12.325,8185 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

24.652 Ft

2 x 12.325,8185 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 1.2 mm
Teljes hossz 1020.0 mm
Teljes szélesség 50.0 mm
Zsanér típusa Nem fúrt
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot