Menü Keresés

Zongorapánt Nem fúrt 1.3 mm 44.5 mm 915.0 mm

Essentra cikkszám:

10207826

Gyártói cikkszám:

1334605

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 104.381,7594 Ft
25 + 31.695,3157 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

104.382 Ft

1 x 104.381,7594 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 1.3 mm
Teljes hossz 915.0 mm
Teljes szélesség 44.5 mm
Zsanér típusa Undrilled Hinge
Szerelőnyílás mélyedés Undrilled
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot