Menü Keresés

Zongorapánt Nem fúrt 1.3 mm 63.5 mm 1830.0 mm

Essentra cikkszám:

10207857

Gyártói cikkszám:

1334608

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 187.542,0479 Ft
25 + 60.774,0892 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

187.542 Ft

1 x 187.542,0479 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 1.3 mm
Teljes hossz 1830.0 mm
Teljes szélesség 63.5 mm
Zsanér típusa Undrilled Hinge
Szerelőnyílás mélyedés Undrilled
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot