Menü Keresés

Zongorapánt Fúrt 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

Essentra cikkszám:

10389867

Gyártói cikkszám:

493526

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 5.530,3417 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

11.061 Ft

2 x 5.530,3417 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 0.9 mm
Teljes hossz 1020.0 mm
Teljes vastagság 0.9 mm
Teljes szélesség 25.0 mm
Zsanér típusa Fúrt
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot