Menü Keresés

Zongorapánt Nem fúrt 1.2 mm 32.0 mm 1016.0 mm

Essentra cikkszám:

10389959

Gyártói cikkszám:

493535

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 2.586,4496 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

5.173 Ft

2 x 2.586,4496 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 1.2 mm
Teljes hossz 1016.0 mm
Teljes szélesség 32.0 mm
Zsanér típusa Nem fúrt
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot