Menü Keresés

Zongorapánt Fúrt 2.0 mm 64.0 mm 1016.0 mm

Essentra cikkszám:

10606261

Gyártói cikkszám:

493554

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 8.893,2807 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

17.787 Ft

2 x 8.893,2807 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szárnyvastagság 2.0 mm
Teljes hossz 1016.0 mm
Teljes szélesség 64.0 mm
Zsanér típusa Drilled Hinge
Szerelőnyílás mélyedés Countersunk
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot