Menü Keresés

Táguló hüvely 14.0 mm 23.0 mm PES

A fonott kábelvédők jellemzően kábelekkel és vezetékekkel használhatók, ollóval vághatók és nem rojtosodik a végük.
Essentra cikkszám:

10309759

Gyártói cikkszám:

900295

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 6.909,0079 Ft
5 - 9 5.243,4391 Ft
10 + 4.270,2018 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

6.909 Ft

1 x 6.909,0079 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliészter
Eladási egység Tekercs
Anyag gyúlékonysági szabványa UL224 VW-1
Price per piece incl VAT 24.0486 GBP
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot