Menü Keresés

Éltartó támasz 14.0 mm Klipszes zárás 1.2 mm

A bepattintható peremtartó támasz egy négyzet alakú alsó furatba pattan, és egy oldalsó klipsszel tartja a NYÁK-ot. A felső klipsznek van egy csúcsa, hogy a NYÁK-furatba illeszkedjen. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10111994

Gyártói cikkszám:

PCBEHE2-14M-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 57,3653 Ft
5000 + 46,7684 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

57.365 Ft

1000 x 57,3653 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Feloldó rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Klipszes zárás
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Távtartó hossza 14.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Zárófej magassága „A” 5.9 mm
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Vámtarifaszám 3926909790
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.2 - 1.8 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot