Menü Keresés

Éltartó támasz 8.0 mm Klipszes zárás 1.2 mm

A bepattintható peremtartó támasz egy négyzet alakú alsó furatba pattan, és egy oldalsó klipsszel tartja a NYÁK-ot. A felső klipsznek van egy csúcsa, hogy a NYÁK-furatba illeszkedjen. A tétel UL94 V-2 besorolású anyagból készül
Essentra cikkszám:

10112045

Gyártói cikkszám:

PCBEHE2-8M-01

373 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 57,3653 Ft
5000 + 46,7274 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

57.365 Ft

1000 x 57,3653 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Furat „A” rögzítés típus Feloldó rögzítés
Furat „B” rögzítés típus Klipszes zárás
Furatátmérő „A” 4.0 mm
Távtartó hossza 8.0 mm
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Zárófej magassága „A” 5.9 mm
Standard RoHs
Standard REACH
Standard UL
Standard RMS
Vámtarifaszám 3926909790
Panelvastagság A tartomány 1.6 mm
Panelvastagság B tartomány 1.2 - 1.8 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot