10177693
UBM-15.5M-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 2499 | 87,5941 Ft |
2500 + | 78,8354 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Feloldó rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
Távtartó hossza | 15.5 mm |
Távtartó hossza | 0.61 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Zárófej magassága „A” | 3.9 mm |
Zárófej magassága „A” | 0.154 in |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Panelvastagság A tartomány | 1.6 - 2.3 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.062 - 0.091 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.5 - 2.3 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.02 - 0.091 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.