10177716
UBMC-12.3M-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 126,1078 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Furat „A” rögzítés típus | Feloldó rögzítés |
Furat „B” rögzítés típus | Bepattanós, fix |
Távtartó hossza | 12.3 mm |
Távtartó hossza | 0.484 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Zárófej magassága „A” | 4.5 mm |
Zárófej magassága „A” | 0.177 in |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Panelvastagság A tartomány | 1.6 - 2.3 mm |
Panelvastagság A tartomány | 0.062 - 0.091 in |
Panelvastagság B tartomány | 0.5 - 2.3 mm |
Panelvastagság B tartomány | 0.02 - 0.091 in |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.