Menü Keresés

Rotációs csillapító egység – fogaskerékkel 0.12 N 8.8 mm POM

Essentra cikkszám:

10629604

Gyártói cikkszám:

078101069999

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 740,2092 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

7.402 Ft

10 x 740,2092 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Test hossza 17.0 mm
A rögzítőfuratok közötti távolság 19.6 mm
Foglalat átmérője 15.0 mm
Maximális üzemi hőmérséklet 90 °C
Teljes magasság 8.0 mm
Teljes hossz 20.8 mm
Kerék külső átmérője 10.4 mm
Teljes anyag Polioximetilén; Poliamid 66; Polikarbonát; Szilikon; Szilikon olaj
Szín Fekete
Fogaskerék típusa Szabványos homlokfogaskerék
Nyomaték 0.12 N
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot