10632376
078117069999
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 740,2092 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Test hossza | 17.0 mm |
---|---|
Test hossza | 0.669 in |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 19.4 mm |
A rögzítőfuratok közötti távolság | 0.764 in |
Foglalat átmérője | 15.0 mm |
Foglalat átmérője | 0.591 in |
Maximális üzemi hőmérséklet | 90 °C |
Maximális üzemi hőmérséklet | 194 °F |
Teljes magasság | 7.9 mm |
Teljes magasság | 0.311 in |
Teljes hossz | 21.0 mm |
Teljes hossz | 0.827 in |
Kerék külső átmérője | 10.4 mm |
Kerék külső átmérője | 0.409 in |
Teljes anyag | Polioximetilén; Poliamid 66; Polikarbonát; Szilikon; Szilikon olaj |
Szín | Fekete |
Fogaskerék típusa | Szabványos homlokfogaskerék |
Nyomaték | 1.50 N |
Nyomaték | 1.50 N |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.