Menü Keresés

Rotációs csillapító egység – fogaskerék nélkül 1.50 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 1.50 Ncm ±0.25 and has a body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly
Essentra cikkszám:

10403259

Gyártói cikkszám:

551270

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.016,9414 Ft
100 - 499 841,4764 Ft
500 + 705,1688 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.169 Ft

10 x 2.016,9414 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 20.8 mm
Teljes anyag Polioxinetilén;Poliamid 6.6;Szilikon olaj
Szín Fekete
Fogaskerék típusa Szabványos homlokfogaskerék
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot