Menü Keresés

Negyedforduló zár 60.0 mm 18.5 mm Cinkötvözet

Fogantyús forgóbütyök reteszek – állítható elektronikus panelekhez, ajtókhoz, szekrényekhez és más hasonló telepítésekhez. Fogantyúja levehető, ezért nem kötelező, használaton kívül a zár 9 mm-es háromszög kulccsal nyitható. A bütyök anyaga acél, a retesz anyaga cinköntvény.
Essentra cikkszám:

20079680

Gyártói cikkszám:

9600011113930E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv anyaga Acél
Zárnyelv anyaga Cinkötvözet
Fogantyú kialakítása Nincs fogantyú
Stílus Egyenes nyelv
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Fogótartomány 18.5 - 60.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot