Menü Keresés

Negyedforduló zár 60.0 mm 18.5 mm PA

Fogantyús forgóbütyök reteszek – állítható elektronikus panelekhez, ajtókhoz, szekrényekhez és más hasonló telepítésekhez. Fogantyúja levehető, ezért nem kötelező, használaton kívül a zár 9 mm-es háromszög kulccsal nyitható. A bütyök anyaga acél, a retesz anyaga poliamid.
Essentra cikkszám:

20055226

Gyártói cikkszám:

9600120123930E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 1.028,7672 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.029 Ft

1 x 1.028,7672 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fogantyú anyaga PA
Nyelv anyaga Acél
Zárnyelv anyaga PA
Fogantyú kialakítása Csillagfogantyú
Stílus Egyenes nyelv
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Fogótartomány 18.5 - 60.0 mm
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot