Menü Keresés

Gombos zár 16.0 mm Cinköntvény Natúr

Mini nyelves zár szárnyas gombbal, könnyen rögzíthető klipszekkel, úgy tervezték, hogy zárják és biztosítsák a hozzáférést a panelekhez és az ajtókhoz. Ezek a reteszek kulcs nélküli kézi működtetésűek, és cinköntvény kivitelben, krómozott bevonattal készülnek.
Essentra cikkszám:

20064020

Gyártói cikkszám:

165110310

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 74 4.837,6665 Ft
75 + 3.455,4766 Ft
Standard csomagolás: 75

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

4.838 Ft

1 x 4.837,6665 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Nyelv anyaga Acél
Fogantyú anyaga Cinkötvözet
Burkolat anyaga Zamak
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Fogantyú típusa Szárnyas gomb, kulccsal működtethető fogantyú
Fogótartomány 16.0 mm
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Szerelőfurat szélessége 14.2 mm
Nyelv hossza 29.0 mm
Tartalmazza Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch
Kulcs típusa Egyforma kulcsos
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot