20064044
165113210
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 74 | 1.739,905 Ft |
75 - 374 | 1.242,7898 Ft |
375 + | 1.118,508 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Befejezés | Krómozott |
---|---|
Nyelv anyaga | Acél |
Fogantyú anyaga | Cinkötvözet |
Burkolat anyaga | Zamak |
Zárnyelv anyaga | Cinköntvény |
Fogantyú típusa | Szárnyas gomb, kulccsal működtethető fogantyú |
Fogótartomány | 16.0 mm |
Fogótartomány | 0.63 in |
Szerelőfurat hossza | 16.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.638 in |
Szerelőfurat szélessége | 14.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.559 in |
Nyelv hossza | 29.0 mm |
Nyelv hossza | 1.142 in |
Tartalmazza | Cam Sold Separately. Two keys supplied with each latch |
Kulcs típusa | Eltérő kulcsos |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.