Menü Keresés

Gombos zár 13.5 mm Cinköntvény Króm

Mini nyelves zár szárnyas gombbal, könnyen rögzíthető klipszekkel, úgy tervezték, hogy zárják és biztosítsák a hozzáférést a panelekhez és az ajtókhoz. Ezek a reteszek kulcs nélküli kézi működtetésűek, és cinköntvény kivitelben, krómozott bevonattal készülnek.
Essentra cikkszám:

20064075

Gyártói cikkszám:

1661110E

46 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 710,6506 Ft
50 + 507,6076 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

711 Ft

1 x 710,6506 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Nyelv anyaga Acél
Fogantyú anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Zamak
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
Fogótartomány 13.5 mm
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Szerelőfurat szélessége 14.2 mm
Nyelv hossza 29.0 mm
Tartalmazza No Includes
Vámtarifaszám 7907000090

A 1661110Esz. terméket helyettesíti:

Ívelt szárnyas gombok 13.5 mm Cinköntvény Krómozott
Essentra cikkszám: 10548325
Gyártói cikkszám: 468387

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot