Menü Keresés

Gombos zár 20.5 mm Cinköntvény Króm

Mini nyelves zár szárnyas gombbal, könnyen rögzíthető klipszekkel, úgy tervezték, hogy zárják és biztosítsák a hozzáférést a panelekhez és az ajtókhoz. Ezek a reteszek kulcs nélküli kézi működtetésűek, és cinköntvény kivitelben, krómozott bevonattal készülnek.
Essentra cikkszám:

20064112

Gyártói cikkszám:

1661111E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 880,3352 Ft
50 + 628,8109 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

880 Ft

1 x 880,3352 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Krómozott
Nyelv anyaga Cinköntvény
Fogantyú anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
Fogótartomány 20.5 mm
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Szerelőfurat szélessége 14.2 mm
Nyelv hossza 35.0 mm
Tartalmazza No Includes
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot