Menü Keresés

Gombos zár 20.5 mm Cinköntvény Fekete

Mini nyelves zár szárnyas gombbal, könnyen rögzíthető klipszekkel, úgy tervezték, hogy zárják és biztosítsák a hozzáférést a panelekhez és az ajtókhoz. Ezek a reteszek kulcs nélküli kézi működtetésűek, és cinköntvény kivitelben, fekete porszórt felülettel készülnek.
Essentra cikkszám:

20064129

Gyártói cikkszám:

1661211E

88 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 710,6506 Ft
50 + 507,6076 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

711 Ft

1 x 710,6506 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fekete porszórt
Nyelv anyaga Cinköntvény
Fogantyú anyaga Cinköntvény
Burkolat anyaga Cinköntvény
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
Fogótartomány 20.5 mm
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Szerelőfurat szélessége 14.2 mm
Nyelv hossza 35.0 mm
Tartalmazza No Includes
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot