Menü Keresés

Gombos zár 19.5 mm Cinköntvény Fekete

Mini nyelves zár szárnyas gombbal, könnyen rögzíthető klipszekkel, úgy tervezték, hogy zárják és biztosítsák a hozzáférést a panelekhez és az ajtókhoz. Ezek a reteszek kulcs nélküli kézi működtetésűek, és cinköntvény kivitelben, fekete porszórt felülettel készülnek.
Essentra cikkszám:

20123352

Gyártói cikkszám:

1661221E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 913,8718 Ft
50 + 652,7656 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

914 Ft

1 x 913,8718 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Fekete porszórt
Nyelv anyaga Cinkötvözet
Fogantyú anyaga Cinkötvözet
Burkolat anyaga Cinkötvözet
Zárnyelv anyaga Cinköntvény
Fogantyú típusa Gombos fogantyú
Fogótartomány 19.5 mm
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Szerelőfurat szélessége 14.2 mm
Nyelv hossza 38.0 mm
Tartalmazza Nothing Included
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot