Menü Keresés

Gombos zár Mini nyelves zár 16.2 mm 14.2 mm Zamak

Mini nyelves zár szárnyas gombbal, könnyen rögzíthető klipszekkel, úgy tervezték, hogy zárják és biztosítsák a hozzáférést a panelekhez és az ajtókhoz. Ezek a reteszek kulcs nélküli kézi működtetésűek, és Zamak kivitelben, fekete bevonattal készülnek.
Essentra cikkszám:

20077464

Gyártói cikkszám:

5661202011E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 879,6061 Ft
100 - 499 628,2901 Ft
500 + 571,1728 Ft
Standard csomagolás: 100

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

880 Ft

1 x 879,6061 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Porszórt felület
Nyelv anyaga Acél
Fogantyú anyaga PA
Burkolat anyaga PA
Zárnyelv anyaga Zamak
Fogantyú típusa Szárnyas gombos fogantyú
Fogótartomány 20.5 mm
Szerelőfurat hossza 16.2 mm
Szerelőfurat szélessége 14.2 mm
Nyelv hossza 35.0 mm
Tartalmazza No Includes
Kulcs típusa Nincs kulcs
Vámtarifaszám 8301300000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot