20077457
5661202021E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 99 | 680,8443 Ft |
100 - 499 | 486,3174 Ft |
500 + | 442,1067 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Befejezés | Porszórt felület |
---|---|
Nyelv anyaga | Acél |
Fogantyú anyaga | PA |
Burkolat anyaga | PA |
Zárnyelv anyaga | Zamak |
Fogantyú típusa | Szárnyas gombos fogantyú |
Fogótartomány | 19.5 mm |
Fogótartomány | 0.768 in |
Szerelőfurat hossza | 16.2 mm |
Szerelőfurat hossza | 0.638 in |
Szerelőfurat szélessége | 14.2 mm |
Szerelőfurat szélessége | 0.559 in |
Nyelv hossza | 38.0 mm |
Nyelv hossza | 1.496 in |
Tartalmazza | No Includes |
Kulcs típusa | Nincs kulcs |
Vámtarifaszám | 8301300000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.