Menü Keresés

T-fogantyús húzózár 24.5 mm 74.0 mm Cinkötvözet Króm

Ezek az állítható kompressziós reteszek „L” fogantyúval rendelkeznek. A hozzáadott kompresszió biztonságosabb tömítést tesz lehetővé ott, ahol IP/NEMA teljesítményre van szükség. Lehetővé teszi a jobb zaj- és rezgésszigetelést. Ezek a reteszek ideálisak szekrényekhez és bútorokhoz.
Essentra cikkszám:

20062170

Gyártói cikkszám:

110110234E

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 24 3.684,0682 Ft
25 - 124 2.631,4773 Ft
125 + 2.368,3316 Ft
Standard csomagolás: 25

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

3.684 Ft

1 x 3.684,0682 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Vámtarifaszám 8301409000
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 24.5 mm
Fogantyúhossz 74.0 mm
Szerelőfurat hossza 22.2 mm
Szerelőfurat szélessége 20.2 mm
Anyag Cinkötvözet
Befejezés Krómozott
Fogantyú típusa T-fogantyú, zár
Kulcsozás Különböző kulcsokkal
Zár kialakítása Nyelves zár
Kulcs típusa Eltérő kulcsos

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot